| 测量原理 | 固体电容 | |
| 特点/应用 | 全绝缘/半绝缘缆式探头,是用小颗粒/大颗粒固体 标定简单 适用磨损性介质 探头十分坚固耐用 | |
| 特点 | 绝缘段长度 自动粘附补偿 高横向负载 坚固耐用的探头 | |
| 电源/通信 | 19 ... 253V AC 10 ... 55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA,11...36V DC PFM 三线制 | |
| 环境温度 | -50...70°C (-58...158°F) | |
| 过程温度 | -50... 180°C (-58...356°F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...25 bar (真空...362 psi) | |
| 主要接液部件 | PE、PPS、316L、钢 | |
| 过程连接 | 螺纹R1 1/2、NPT1 1/2 法兰DN50.../ASME 2".../JIS... | |
| 传感器长度 | 0.2...4m (8"...157") 屏蔽段长度:0.1...1m (2" ... 39") | |
| 通信 | 两线制19...253 VAC DC PNP 继电器DPDT PFM 三线制 8/16 mA | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、NEPSI | |
| 安全认证 | SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 | |
| 组件 | PFM:FTC325、FTC625、FTC470Z、FTC471Z 三线制:FTC325 | |
| 应用限制 | 最小DK为2 | |