技术参数

固体限位检测
测量原理固体电容
特点/应用全绝缘/半绝缘缆式探头,是用小颗粒/大颗粒固体
标定简单
适用磨损性介质
探头十分坚固耐用

特点绝缘段长度
自动粘附补偿
高横向负载
坚固耐用的探头
电源/通信19 ... 253V AC
10 ... 55V DC-PNP
19...253V AC或10...55V DC
8/16mA,11...36V DC
PFM
三线制

环境温度-50...70°C
(-58...158°F)
过程温度-50... 180°C
(-58...356°F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值真空...25 bar
(真空...362 psi)
主要接液部件PE、PPS、316L、钢
过程连接螺纹R1 1/2、NPT1 1/2
法兰DN50.../ASME 2".../JIS...
传感器长度0.2...4m
(8"...157")
屏蔽段长度:0.1...1m
(2" ... 39")

通信两线制19...253 VAC
DC PNP
继电器DPDT
PFM
三线制
8/16 mA
证书和认证ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、NEPSI

安全认证SIL

设计认证EN 10204-3.1

组件PFM:FTC325、FTC625、FTC470Z、FTC471Z
三线制:FTC325
应用限制最小DK为2