| 测量原理 | 液体电容 | |
| 特点/应用 | 电容式杆式探头 | |
| 特点 | 界面检测 泡沫检测 | |
| 环境温度 | -50...+70 °C (-58...+158 °F) 使用分离型外壳: -50...+120 °C (-58...+248°F) | |
| 过程温度 | -80...+200 °C (-112...+392 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...100 bar (真空...1450 psi) | |
| 主要接液部件 | 绝缘材料:PTFE、PFA 316L | |
| 过程连接 | G 1/2 ... 1 1/2 NPT 1/2 ... 1 1/2 法兰 DN25.../ASME 1".../JIS 10K... | |
| 卫生型过程连接 | Tri-Clamp ISO2852卡箍,无间隙 牛奶接头 齐平安装 | |
| 传感器长度 | 探头总长度:最长6 m (20 ft) | |
| 通信 | 两线制,19...253 VAC 三线制 PFM 继电器DPDT DC-PNP 8/16 mA | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175 | |
| 船级认证 | GL、ABS | |
| 选项 | 屏蔽段长度 全绝缘自动粘附补偿 接地管 分离型外壳 | |
| 组件 | 变送器 PFM:FTC325、FTC625、FTC470Z、FTC471Z 三线制: FTC325 | |
| 应用限制 | 注意压力-温度曲线: 注意非导电性介质的介电常数DK。 | |