技术参数

固体限位检测
测量原理阻旋
特点/应用固体料仓中的满罐、空罐和设定料位报警,应用广泛
特点折叠型桨叶

电源/通信230 VAC 50/60 Hz
115 VAC 50/60 Hz
48 VAC 50/60 Hz
24 VAC 50/60 Hz
20...28 VDC
环境温度-20...60 °C (-4...140 °F)
过程温度-20...80 °C (-4...170 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值0.5...1.8 bar (7...25 psi)
最小介质密度>= 100 g/l
主要接液部件杆:1.4305
桨叶:1.4301
过程连接G 1 1/2",PBT
G 1 1/2",1.4305
增强杆G 1 1/2",1.4305
传感器长度100 mm (4")
200 mm (8")
300 mm (12")
400 mm (16")
500 mm (20")
600 mm (24")
缆长约为2000 mm (80"),可以截短
通信微型开关,带可切换触点,最大10 A/250 VAC
证书和认证无认证
选项继电器
应用限制最大颗粒大小50mm (2")