技术参数

固体限位检测
测量原理固体电容
特点/应用启动时无需标定
自动黏附补偿
坚固耐用
可以截短缆式探头
(最优匹配测量点)
特点缆式探头的截短工具由用户自备
电源/通信10.8...45V DC,DC-PNP,三线制
20...253V AC,或
20...55V DC,继电器输出

环境温度-40...80 °C (-40...176 °F)
过程温度-40...80 °C
(-40...176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值-1...6 bar(-14.5...90 psi)
主要接液部件PPS = 聚苯硫醚
(玻璃纤维约40%)
最大拉伸强度3000 N
过程连接R 1 1/2
NPT 1 1/2
传感器长度最小500 mm (20"),最大6000 mm (236")
通信PNP晶体管输出
继电器输出(等电势
切换触点/ SPDT)
证书和认证ATEX 、FM、CSA、NEPSI、EAC

选项铝外壳
应用限制固体,最大颗粒尺寸为30 mm (1.2"),
DK min 1.5
拉伸强度为1400 N(探头末端)