| 测量原理 | Radiometric Limit | |
| Characteristic / Application | Source container Emission angle: 5 degrees Approximately 18kg | |
| Specialities | Control area calculation with Applicator | |
| Ambient temperature | –40...+120 °C (–40...+248 °F) | |
| Process temperature | Any | |
| Process pressure / max. overpressure limit | Any | |
| Main wetted parts | Non-contact | |
| Process connection | Non-contact | |
| 测量原理 | 放射线密度测量 | |
| 特点/应用 | 源盒 发射角:5度、20度、40度 约18 kg | |
| 环境温度 | –40...+120 °C (–40...+248 °F) | |
| 过程温度 | 任意 | |
| 过程绝压 | 任意 | |
| 接液部件 | 非接触式 | |
| 卫生型 | 非接触式 | |
| 特点 | 使用Applicator计算控制区 | |
| 测量原理 | 放射线限位测量 | |
| 特点/应用 | 源盒 发射角:5度 约18 kg | |
| 特点 | 使用Applicator计算控制区 | |
| 环境温度 | –40 ...+120 °C (–40 ...+248 °F) | |
| 过程温度 | 任意 | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 任意 | |
| 主要接液部件 | 非接触式 | |
| 过程连接 | 非接触式 | |
| 测量原理 | 放射线测量 | |
| 特点/应用 | 源盒 发射角:40 / 20度 约18 kg | |
| 特点 | 使用Applicator计算控制区 | |
| 环境温度 | –40...+120 °C (–40...+248 °F) | |
| 过程温度 | 任意 | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 任意 | |
| 主要接液部件 | 非接触式 | |
| 过程连接 | 非接触式 | |
| 测量原理 | 放射线测量 | |
| 特点/应用 | 源盒 发射角:40 / 20度 约18 kg | |
| 特点 | 使用Applicator计算控制区 | |
| 环境温度 | –40...+120 °C (–40...+248 °F) | |
| 过程温度 | 任意 | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 任意 | |
| 主要接液部件 | 非接触式 | |
| 过程连接 | 非接触式 | |