测量原理 | 静压 | |
特点 | 一体式探头,带陶瓷传感器,用于静压液位测量, 22 mm直径:通用应用,纯水 42 mm直径:污水应用 29 mm直径:盐水应用 | |
供电电压 | 10.5 ...35V DC | |
参考测量精度 | 0.2% 0.1%(可选) | |
长期稳定性 | 0.1% URL /年 | |
过程温度 | -10...70°C (14...158°F) 直径29 mm (1.14"): 0...50°C (32...122°F) | |
环境温度 | -10...70°C (14...158°F) 直径29 mm (1.14"): 0...50°C (32...122°F) | |
传感器 | 100mbar...20bar (1.5psi...300psi) | |
过程连接 | 悬挂固定夹 电缆固定螺丝 | |
通信 | 4...20 mA 4...20 mA HART | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI、INMETRO | |
船级认证 | GL/ ABS/ BV/ DNV | |
饮用水认证 | NSF/ KTW/ ACS |
测量原理 | 静压 | |
特点/应用 | 一体式探头,带陶瓷传感器,用于静压液位测量, 22 mm直径:通用应用,纯水 42 mm直径:污水应用 29 mm直径:盐水应用 | |
特点 | 自动密度补偿 无金属接液部件 | |
电源/通信 | 10.5 ...35 VDC | |
测量精度 | 0.2% 0.1%(可选) | |
长期稳定性 | 0.1% URL /年 | |
环境温度 | -10...70°C (14...158°F) 直径29 mm (1.14"): 0...50°C (32...122°F) | |
过程温度 | -10...70°C (14...158°F) 直径29 mm (1.14"): 0...50°C (32...122°F) | |
压力测量范围 | 100 mbar...20 bar (1.5 psi...300 psi) | |
主要接液部件 | 直径22 mm和42 mm:密封圈,316L,陶瓷 直径29 mm:密封圈、PPS、聚烯烃、陶瓷 延长电缆:PE、PUR、FEP | |
过程连接 | 悬挂固定夹 电缆固定螺丝 | |
最大测量距离 | 200 m H2O (656 ft H2O) | |
通信 | 4...20 mA 4...20 mA HART | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI | |
船级认证 | GL/ ABS/ BV/ DNV | |
饮用水认证 | KTW、NSF、ACS | |
选项 | 绝压传感器 内置Pt100温度传感器,四线制连接 用户自定义设置 用户自定义电缆标签 | |
应用限制 | 传感器:陶瓷 |