测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | 分离型,采用现场外壳或安装在控制机柜中的顶帽式外壳,带5或10个通道 | |
特点 | 防护等级:IP 66 / NEMA 4x 自动识别传感器FDU9x | |
电源/通信 | 90 ... 253 VAC 10.5 ... 32 VDC Profibus DP | |
测量精度 | +/- 2mm + 测量距离的0.17% | |
环境温度 | -40...60 °C (–40...140 °F) | |
通信 | Profibus DP | |
证书和认证 | ATEX、CSA | |
选项 | 背光显示屏,6行图形显示,提供本国语言的引导菜单 | |
组件 | 传感器FDU9x |
测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | 分离型,采用现场外壳或安装在控制机柜中的顶帽式外壳,带5个或10个通道 | |
特点 | 防护等级:IP 66 / NEMA 4x 自动识别传感器FDU9x | |
电源/通信 | 90 ... 253 VAC 10.5 ... 32 VDC Profibus DP | |
测量精度 | +/- 2mm + 测量距离的0.17% | |
环境温度 | -40...60 °C (–40...140 °F) | |
通信 | Profibus DP | |
证书和认证 | ATEX、CSA | |
选项 | 背光显示屏,6行图形显示,提供本国语言的引导菜单 | |
组件 | 传感器FDU9x |