测量原理 | 超声波 | |
产品标题 | 分离型仪表,采用现场外壳或安装在控制机柜中的顶帽式外壳,趋势报警、脉冲流量输出或回水/污泥报警时最多带6个继电器,单通道或双通道型 | |
传感器特点 | 预设置的流量曲线适用于典型的明渠流量测量 | |
防护等级 | IP66(现场型外壳) IP20(顶帽盘装型外壳) | |
显示/操作 | 背光显示屏,6行图形显示,提供本国语言的引导菜单,包络线显示实现现场诊断 | |
输出 | 4...20mA HART 可选: 第二路4...20 mA输出(例如2倍流量测量) 1个继电器(标准) 可选: 3个或6个继电器 | |
输入 | 最多2个FDU9x传感器 | |
数字通信 | HART Profibus DP | |
防爆认证 | 在危险区中FMU可以与FDU9x配套使用 |
测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | 分离型仪表,采用现场外壳或安装在控制机柜中的顶帽式外壳,泵/格栅/限位控制时最多带6个继电器,单通道或双通道型 | |
特点 | 防护等级:IP 66 / NEMA 4x 自动识别传感器FDU9x | |
电源/通信 | 90 ... 253 VAC 10.5 ... 32 VDC 最多2路4...20mA HART Profibus DP | |
测量精度 | +/- 2mm + 测量距离的0.17% | |
环境温度 | -40...60 °C (-4...140 °F) | |
通信 | 最多2路4...20 mA HART Profibus DP | |
证书和认证 | ATEX、CSA | |
选项 | 背光显示屏,6行图形显示,提供本国语言的引导菜单,包络线显示实现现场诊断 | |
组件 | 传感器FDU9x |
测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | 分离型仪表,采用现场外壳或安装在控制机柜中的顶帽式外壳,泵/格栅/限位控制时最多带6个继电器,单通道或双通道型 | |
特点 | 防护等级:IP 66 / NEMA 4x 自动识别FDU9x传感器 可选:明渠和测量堰的流量测量或其他泵控制功能 | |
电源/通信 | 90 ... 253 VAC 10.5 ... 32 VDC 最多2路4...20mA HART Profibus DP | |
测量精度 | +/- 2mm + 测量距离的0.17% | |
环境温度 | -40...60 °C (–40...140 °F) | |
通信 | 最多2路4...20 mA HART Profibus DP | |
证书和认证 | ATEX、CSA | |
选项 | 背光显示屏,6行图形显示,提供本国语言的引导菜单,包络线显示实现现场诊断 | |
组件 | 传感器FDU9x |