测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | 紧凑型超声波变送器 | |
电源/通信 | 两线制/四线制(HART)、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus | |
测量精度 | +/- 4mm或设定量程的+/- 0.2 % | |
环境温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
过程温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7 bar ... 2.5 bar abs (10...36 psi) | |
主要接液部件 | PVDF | |
过程连接 | 法兰 DN100、ASME 4"、JIS 10K 100 DN150、ASME 6"、JIS 10K 150 DN200、ASME 8"、JIS 10K 200 安装架 | |
盲区距离 | 0.5 m (1.9 ft) | |
最大测量距离 | 10 m | |
通信 | 4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、INMETRO、NEPSI | |
应用限制 | 注意量程图。 |
测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | 紧凑型超声波变送器 | |
电源/通信 | 两线制/四线制(HART)、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus | |
测量精度 | +/- 4mm或设定量程的+/- 0.2 % | |
环境温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) | |
过程温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7 bar ... 2.5 bar abs (10...36 psi) | |
主要接液部件 | PVDF | |
过程连接 | 法兰 DN100、ASME 4"、JIS 10K 100 DN150、ASME 6"、JIS 10K 150 DN200、ASME 8"、JIS 10K 200 安装架 | |
盲区距离 | 0.5 m (1.9 ft) | |
最大测量距离 | Liquids: 20 m (66 ft), Solids: 10 m (33 ft) | |
通信 | 4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、INMETRO、NEPSI | |
应用限制 | Fast filling and discharging rate: FMU90 + FDU9x Level limit detection: FMU90 + FDU9x |