| 测量原理 | 超声波 | |
| 特点/应用 | 紧凑型超声波变送器 | |
| 电源/通信 | 两线制/四线制(HART)、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus | |
| 测量精度 | +/- 4mm或设定量程的+/- 0.2 % | |
| 环境温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
| 过程温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7...2.5 bar abs (10...36 psi) | |
| 主要接液部件 | PVDF | |
| 过程连接 | 法兰 DN80、ASME 3"、JIS 10K 80 DN100、ASME 4"、JIS 10K 100 安装架 | |
| 盲区距离 | 0.4 m (1.3 ft) | |
| 最大测量距离 | 5 m (16 ft) | |
| 通信 | 4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、INMETRO、NEPSI | |
| 应用限制 | 注意量程图。 | |
| 测量原理 | 超声波 | |
| 特点/应用 | 紧凑型超声波变送器 | |
| 电源/通信 | 两线制/四线制(HART)、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus | |
| 测量精度 | +/- 4mm或设定量程的+/- 0.2 % | |
| 环境温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) | |
| 过程温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7 bar ... 2.5 bar abs (10 psi ... 36 psi) | |
| 主要接液部件 | PVDF | |
| 过程连接 | 法兰 DN80、ASME 3"、JIS 10K 80 DN100、ASME 4"、JIS 10K 100 安装架 | |
| 盲区距离 | 0.4 m (1.3 ft) | |
| 最大测量距离 | Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft) | |
| 通信 | 4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、INMETRO、NEPSI | |
| 应用限制 | Foam / high turbulence possible: FMU44/FDU92 Fast filling and discharging rate: FMU90 + FDU9x Level limit detection FMU90 + FDU9x | |