测量原理 | 固体物位雷达 | |
特点/应用 | 可靠的非接触式物位测量,适用高料仓、料堆,特别是存在许多内部装置的大量程可靠和粘附介质测量 | |
特点 | Heartbeat Technology(心跳技术) SIL 2/3,符合IEC 61508标准 多路回波跟踪确保安全可靠 HistoROM RFID位号,简单识别 极小波束角 空气吹扫连接 位置调节设备 | |
电源/通信 | 两线制(HART) | |
频率 | W波段(约80GHz) | |
测量精度 | +/- 3 mm (0.12 in) | |
环境温度 | -40…+80 °C (-40…+176 °F) | |
过程温度 | -40…+200 °C (-40…+392 °F) | |
主要接液部件 | PTFE、316L 调节装置:铝 | |
过程连接 | 螺纹: G1-1/2"、MNPT1-1/2"; 法兰: DN80...DN100 ASME 3"...4" UNI DN80...DN250 (3"...10") | |
最大测量距离 | 125 m (410 ft) | |
通信 | 4…20 mA HART 附加开关量 | |
证书和认证 | SIL2、SIL3 | |
安全认证 | SIL2, SIL3 | |
选项 | Remote operation via SmartBlue App using Bluetooth® |