| 测量原理 | 雷达物位仪 | |
| 特点/应用 | 简单工况应用连续非接触式液位测量 液体、糊状介质、泥浆的连续非接触式液位测量 测量不受介质变化、温度波动、气相或蒸汽的影响 适合存在多个内部结构装置的容器 | |
| 特点 | Heartbeat Technology心跳技术 SIL 2,符合IEC 61508标准 Bluetooth®蓝牙无线仪表调试 通过SmartBlue App操作和维护 HistoROM智能数据存储单元 RFID射频识别位号,轻松识别 | |
| 电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA) 基于Ethernet-APL的PROFINET Bluetooth®蓝牙无线技术 | |
| 频率 | W波段(80 GHz)
| |
| 测量精度 | ±1 mm (0.04 in) | |
| 环境温度 | -40…+85°C (-40…+185°F) | |
| 过程温度 | -40…+200°C (-40…+392°F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...20 bar (290 psi) | |
| 主要接液部件 | PVDF、PTFE、PEEK | |
| 过程连接 | 螺纹:G3/4"、G1 1/2";MNPT 3/4"、MNPT1 1/2" 法兰:UNI DN80...DN150 安装架 | |
| 最大测量距离 | 50 m (164 ft) | |
| 通信 | HART、PROFIBUS PA、 基于Ethernet-APL的PROFINET、 Bluetooth®蓝牙无线连接技术及App(选配) | |
| 证书和认证 | IEC Ex、ATEX、CSA C/US、EAC Ex、JPN Ex、KC Ex、 INMETRO Ex、NEPSI Ex、UK Ex | |
| 安全认证 | WHG防溢保护 SIL 2 | |
| 设计认证 | EN10204 3.1材质证书 ASME B31.3一致性声明 AD2000 PMI测试 CRN认证 | |
| 卫生型认证 | 欧盟食品接触材料(EC)1935/2004 美国食品接触材料FDA CFR 21 | |
| 船级认证 | ABS、LR、BV、RINA、DNV | |
| 选项 | 显示屏 用户自定义设置 SmartBlue App,通过Bluetooth蓝牙无线调试和操作仪表 气密保护 过电压保护 PWIS除油脂清洗 | |
| 应用限制 | 过程温度<-40°C (-40°F) 或> 200°C (392°F) -> FMR62B 强腐蚀性介质 -> FMR62B 扰动液面、导波管和旁通管应用 -> FMR62B 严重泡沫液面和存在分界液面 -> FMP5x | |