测量原理 | 雷达物位仪 | |
特点/应用 | 适用液体、浆料和污泥的基本物位测量; 不受介质变化、温度波动、气穴或蒸汽的影响; 适用障碍物较多的应用场合。 | |
特点 | Heartbeat Technology(心跳技术) SIL 2/3,符合IEC 61508标准 多路回波技术确保安全性和可靠性 HistoROM RFID TAG位号简单识别仪表 小波束角 | |
电源/通信 | 两线制(HART) | |
频率 | W波段(约80GHz) | |
测量精度 | +/- 1 mm (0.04 in) | |
环境温度 | -40…+80 °C (-40…+176 °F) | |
过程温度 | -40…+130 °C (-40…+266 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...16 bar (真空...232 psi) | |
主要接液部件 | PTFE天线 PP或316L材质的过程连接 | |
过程连接 | 螺纹: G1-1/2"、MNPT1-1/2"; 法兰: UNI DN80…DN150 (3"…6") | |
最大测量距离 | 50 m (164 ft) | |
通信 | 4…20 mA HART 附加开关量 | |
证书和认证 | ATEX、IEC Ex | |
安全认证 | SIL 2、SIL 3 | |
设计认证 | EN 10204-3.1 | |
选项 | 显示单元 用户自定义参数 气密馈通 免PWIS | |
应用限制 | 过程温度超过130°C (266°F) -> FMR62 强腐蚀性介质-> FMR62 严重扰动和泡沫、导波管和旁通管-> FMR5x、FMP5x |