技术参数

连续料位测量
测量原理固体物位雷达
特点/应用适用最高要求的固体散料的料位测量:
在严苛工况下的高料仓、料堆、堆料中可靠进行非接触式料位测量,例如严重粉尘场合和粘附介质
特点多路回波跟踪确保安全性和可靠性
空气吹扫接口
HistoROM智能数据存储单元
电源/通信两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus)
四限制(HART)

频率K波段(约26 GHz)
天线抛物面天线,DN200/8"、DN250/10"
喇叭天线:DN80/3"、DN100/4"
测量精度+/- 3 mm (0.12 in)
环境温度-40...+80 °C
(-40...+176 °F)
过程温度-40...+400 °C
(-40...+752 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值真空...16 bar
(真空...232 psi)
主要接液部件316L、PEEK、PTFE、聚酰胺
过程连接螺纹:
MNPT 1 1/2、R 1 1/2
法兰:
DN80...DN100、
ASME 3"...4"、
JIS 10K、
UNI DN100/8"...DN250/10"

最大测量距离70 m (230 ft)
通信4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus

证书和认证ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, KC

安全认证SIL

设计认证EN 10204-3.1

船级认证GL、ABS、LR、BV、DNV

选项显示单元
用户自定义参数
天线延伸管
免PWIS
应用限制Dk < 1.6
以下因素会减小最大量程:
反射特性不佳的介质
安息角
十分松散的固体散料表面,例如气动进料过程中的轻质散料
粘附,特别是潮湿介质粘附