| 测量原理 | 雷达物位仪 | |
| 电源/通信 | 四线制(HART) | |
| 频率 | C波段(约6 GHz) | |
| 测量精度 | +/- 1 mm,计量交接 | |
| 环境温度 | 标准: -40...80 °C (-40...176 °F) 符合标定法规要求: -25...60 °C (-13...131 °F) | |
| 过程温度 | -40...150 °C (–40...302 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...25 bar (真空...362 psi) | |
| 主要接液部件 | 316L + PTFE | |
| 过程连接 | DN150 ... DN300 / 6" ... 12" | |
| 最大测量距离 | 40 m (131 ft) | |
| 通信 | 4 ... 20 mA | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、NEPSI | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 | |
| 船级认证 | GL/ ABS | |
| 应用限制 | Maximum measuring range is dependent on the tank form and/or application Free space and many baffles FMR540 | |