技术参数

连续液位测量
测量原理雷达物位仪
特点/应用常规连续非接触式液位测量,
特别适用于小尺寸过程连接和化学腐蚀性介质测量;
杆式天线,带PTFE涂层
特点SIL 2认证,符合IEC 61508标准
多路回波跟踪确保安全性和可靠性
HistoROM智能数据存储单元
电源/通信两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus)
四限制(HART)

频率C波段(约6 GHz)
测量精度+/- 6 mm (0.24 in)
环境温度-40...+80 °C
(-40...+176 °F)
过程温度-40...+150 °C
(-40...+302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值真空...40 bar
(真空...580 psi)
主要接液部件PTFE、PVDF
过程连接螺纹:
MNPT 1 1/2、R 1 1/2
法兰:
DN50...DN150、
ASME 2"...6"、
JIS 10K、63K
最大测量距离Standard: 20 m (66 ft)

通信4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus

证书和认证ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC

安全认证溢出保护WHG
SIL

设计认证EN 10204-3.1
ASME B31.3
AD2000

选项显示单元
用户自定义参数
气密馈通
免PWIS
应用限制Maximum measuring range is dependent on the tank form and/or application

Nozzle height >250 mm:
FMR51, FMR52, FMR54
Low DK:
FMR51, FMR52, FMR54