测量原理 | 雷达物位仪 | |
特点/应用 | Premium精度的仪表用于腐蚀性介质以及有最严格卫生要求(ASME BPE、USP Class VI)的连续非接触式物位测量; 齐平安装,PTFE整体填充喇叭天线 | |
特点 | SIL 2认证,符合IEC 61508标准 多路回波跟踪确保安全性和可靠性 HistoROM智能数据存储单元 | |
电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四限制(HART) | |
频率 | K波段(约26 GHz) | |
测量精度 | +/- 2 mm (0.08 in) | |
环境温度 | -50...+80 °C (-58...+176 °F) | |
过程温度 | -40...+200 °C (-40...+392 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...25 bar (真空...363 psi) | |
主要接液部件 | PTFE | |
过程连接 | 法兰: DN50...DN150 ASME 2"...6" JIS 10K | |
卫生型过程连接 | Tri-Clamp ISO2852卡箍 DIN11851 | |
最大测量距离 | Standard: 40 m (131 ft) With advanced dynamics: 60 m (197 ft) | |
通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC | |
安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
设计认证 | EN 10204-3.1 ASME B31.3 AD2000 | |
卫生型认证 | 3A、EHEDG CoC ASME-BPE | |
船级认证 | GL、ABS、LR、BV、DNV | |
选项 | 显示单元 用户自定义参数 气密馈通 免PWIS | |
应用限制 | Maximum measuring range is dependent on the tank form and/or application Ammoniacal gas phase: FMR54 in stilling well Strong build-up formation: FMR54 with air purge Custody transfer measurement: FMR5xx |