测量原理 | 雷达物位仪 | |
特点/应用 | Premium精度的仪表即使在严苛工况下也能进行液体、浆料和淤泥的连续非接触式物位测量; 喇叭天线:40...100 mm | |
特点 | SIL 2认证,符合IEC 61508标准 多路回波跟踪确保安全性和可靠性 HistoROM智能数据存储单元 | |
电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四限制(HART) | |
频率 | K波段(约26 GHz) | |
测量精度 | +/- 2 mm (0.08 in) | |
环境温度 | -50...+80 °C (-58...+176 °F) | |
过程温度 | -196...+450 °C (-321...+842 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...160 bar (真空...2320 psi) | |
主要接液部件 | 316L、AlloyC合金、PTFE、陶瓷 | |
过程连接 | 螺纹: MNPT 1 1/2、R 1 1/2 法兰: DN50...DN150、 ASME 2"...6"、 JIS 10K、63K | |
卫生型过程连接 | Tri-Clamp ISO2852卡套 | |
最大测量距离 | Standard: 40 m (131 ft) With "Advanced dynamics": 70 m (230 ft) | |
通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC | |
安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 ASME B31.3 AD2000 | |
船级认证 | GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV | |
选项 | 显示单元 用户自定义参数 气密馈通 天线延伸管 免PWIS | |
应用限制 | Maximum measuring range is dependent on the tank form and/or application Ammoniacal gas phase: FMR54 in stilling well Strong build- up formation: FMR54 with air purge 316L or Alloy C non-resistant: FMR50, FMR52, FMR53 Hygiene requirements: FMR52, FMR53 Custody transfer measurement: FMR5xx |