| 测量原理 | 雷达物位仪 | |
| 特点/应用 | 液体、浆料、泥浆的基本液位测量;不受介质变化、温度波动、气穴、蒸汽的影响; 全填充PVDF、PP喇叭天线 | |
| 特点 | Heartbeat Technology心跳技术 SIL 2,符合IEC 61508标准 Bluetooth®蓝牙无线仪表调试 安装SmartBlue App操作和维护仪表 采用多路回波矢量跟踪算法,保证安全性和可靠性 HistoROM智能数据存储单元 RFID射频识别位号,轻松识别 | |
| 电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四线制(HART) Bluetooth®蓝牙无线技术和App(选配) | |
| 频率 | K波段(26 GHz) | |
| 测量精度 | ±2 mm (0.08 in) | |
| 环境温度 | -40...+80°C (-40...+176 °F) | |
| 过程温度 | -40...+130°C (-40...+266°F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...3 bar (43.5 psi) | |
| 主要接液部件 | PVDF、Viton、PP、PBT | |
| 过程连接 | 螺纹:G1 1/2、MNPT1 1/2 法兰:UNI DN...150 (3...6") | |
| 最大测量距离 | 标准:30 m (98 ft) 选配高级诊断功能:40 m (131 ft) | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus Bluetooth®蓝牙无线技术 | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、JPN Ex、INMETRO、NEPSI、KC、EAC、UK Ex | |
| 安全认证 | WHG防溢保护 SIL | |
| 选项 | 显示单元 用户自定义参数 PWIS除油漆清洗 安装SmartBlue App,通过Bluetooth®蓝牙无线连接远程操作 | |
| 应用限制 | 氨气测量: FMR54,导波管应用 严重黏附: FMR54,带空气吹扫 低介电常数: FMR51 仅PTFE可耐受: FMR52 计量交接应用: FMR5xx | |