| 测量原理 | 固体物位雷达 | |
| 特点/应用 | For simple applications: Reliable non-contact level measurements in silos or storage tanks for bulk solids | |
| 特点 | Bluetooth® commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App | |
| 电源/通信 | 2-wire (HART, 4…20 mA, Modbus), Bluetooth® wireless technology and App (optional) | |
| 频率 | K-band (~26 GHz) | |
| 天线 | 80 mm/ 3" | |
| 测量精度 | 液体:±2 mm (0,08") 固体:±5 mm (0.2") | |
| 环境温度 | -40…+80°C (-40…+176°F) | |
| 过程温度 | -40…+80°C (-40…+176°F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | -1…3 bar (-14,5…43 psi) | |
| 主要接液部件 | PVDF, PBT | |
| 过程连接 | Thread: G1", NPT1"; Flange: UNI DN80….DN150 (3"…6") | |
| 最大测量距离 | Liquids: 20 m (66.6 ft) Solids: 10 m (32.8 ft) | |
| 通信 | 4...20 mA HART Modbus Bluetooth® wireless technology | |
| 选项 | Remote operation via SmartBlue App using Bluetooth®, Remote HART indicator RIA15 in order structure, Flooding protection tube, Different mounting possibilities | |
| 应用限制 | DK < 2 Reduction of the max. possible measuring range through: Media with poor reflection properties Angle of repose Extremely loose surfaces of bulk solids, e.g. bulk solids with low bulk weight for pneumatic filling Build-up, above all of moist products | |
| 测量原理 | 雷达物位仪 | |
| 特点/应用 | - 水和污水(例如水池、明渠、河水、水坝、泵站、蓄水池、泵控制) - 所有行业的公用工程 - 储罐 | |
| 特点 | Bluetooth®调试, 通过SmartBlue App进行操作和调试 | |
| 电源/通信 | 两线制(4…20 mA) Bluetooth®无线技术和App(可选) | |
| 频率 | K波段(约26 GHz) | |
| 测量精度 | +/- 2 mm (0.08") | |
| 环境温度 | -40…+80°C (-40…+176°F) | |
| 过程温度 | -40…+80°C (-40…+176°F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | -1…3 bar (-14.5…43 psi) | |
| 主要接液部件 | PVDF、PBT | |
| 过程连接 | 螺纹: G1"、NPT1";G1 1/2"、NPT1 1/2"、G2"、NPT2"、 法兰: UNI DN80….DN150 (3"…6") | |
| 最大测量距离 | 10m(DN40); 20m(= >DN80) | |
| 通信 | 4...20mA HART Bluetooth®无线技术 | |
| 证书和认证 | ATEX、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI | |
| 选项 | 使用SmartBlue App通过Bluetooth®远程操作, 远程HART显示仪RIA15, 防浸没保护罩, 不同安装方式 | |
| 应用限制 | FMR5x: 氨气: 在导波管中使用FMR54测量; 强粘附: 使用带空气吹扫接口的FMR54测量; 仅针对耐腐蚀的PTFE涂层: 使用FMR52测量; 计量交接测量: 使用FMR5xx或NMR8x测量 | |