技术参数

连续液位测量
测量原理雷达物位仪
特点/应用- 水和污水的简单应用
- 所有行业中的公用工程
- 简单储罐

特点Bluetooth®调试,
通过SmartBlue App进行操作和调试
电源/通信两线制(4…20 mA)
Bluetooth®无线技术和App
频率K波段(约26 GHz)
测量精度+/- 5 mm (0.2")
过程温度-40…+60 °C
(-40…+140 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值-1…3 bar (-14.50…43 psi)
主要接液部件PVDF、PBT
过程连接螺纹:
G1"、NPT1";G1 1/2"、NPT1 1/2"
最大测量距离8 m
通信Bluetooth®无线技术
证书和认证CSA C/US

选项防浸没罩
多种安装方式
应用限制DK < 4:
FMR5x;
波动液面:
FMR5x;
氨气:
在导波管中使用FMR54;
严重粘附:
带空气吹扫接口的FMR54; 仅PTFE:
FMR52;
计量交接测量:
FMR5xx或NMR8x