测量原理 | 导波雷达 | |
特点/应用 | 基本型设备,最大拉力为12kN 缆式探头 内置数据储存单元,工厂预标定,可靠测量:粉尘环境、高窄料仓、内部安装有装置的容器。 | |
特点 | Heartbeat Technology, Bluetooth® commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG for easy identification | |
电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四限制(HART) | |
测量精度 | 缆式探头:+/- 2 mm (0.08 in) | |
环境温度 | -40...+80 °C (-40...+176 °F) | |
过程温度 | –40...+120 °C (–40...+248 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...16 bar (真空...232 psi) | |
主要接液部件 | 缆式探头: 304、316、316Ti、316L、PEEK、PPS、PA | |
过程连接 | 螺纹: G 3/4、MNPT 3/4 | |
传感器长度 | 缆式探头:12 m (40 ft) | |
最大测量距离 | 缆式探头:12 m (40 ft) ;最小介电常数DK>1.4 | |
通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC、EAC | |
安全认证 | SIL | |
选项 | 分体式传感器,带3 m (9 ft)电缆 |