测量原理 | 导波雷达 | |
特点/应用 | Premium精度的设备,带涂层,适用腐蚀性介质 杆式探头、缆式探头 接液部件采用FDA认证材料,内置数据存储单元,出厂预标定,可靠测量:波动液面+泡沫,变化介质。 | |
界面测量 | 清晰的液/液界面; 同时测量界面和总液面高度 | |
特点 | Heartbeat Technology, Bluetooth® commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG for easy identification | |
电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四限制(HART) | |
测量精度 | 杆式探头:+/- 2 mm (0.08 in) 缆式探头 <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) | |
环境温度 | -40...+80 °C (-40...+176 °F) | |
过程温度 | -50...+200 °C (-58...+392 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...40 bar (真空...580 psi) | |
主要接液部件 | 杆式探头: 304、304L、316L、PTFE、PFA 缆式探头: 304、304L、316、316L、 PTFE、PFA | |
过程连接 | 法兰: ASME 1 1/2"...6" DN50...DN100 JIS 10K | |
卫生型过程连接 | Tri-Clamp卡箍 DIN11851 | |
传感器长度 | 杆式探头:4 m (13 ft) 缆式探头:45 m (148 ft) | |
最大测量距离 | 杆式探头: 4 m (13 ft);最小介电常数DK>1.6 缆式探头: 25...30 m (82...98 ft);最小介电常数DK>1.6; 30...45 m (98...148 ft);最小介电常数DK>1.9 | |
通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC、EAC | |
安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
设计认证 | EN 10204-3.1 ASME B31.1, B31.3 AD2000 | |
卫生型认证 | 3A、EHEDG | |
船级认证 | GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV | |
选项 | 分体式传感器,带3 m (9 ft)电缆 气密馈通 |