| 测量原理 | 导波雷达 | |
| 特点/应用 | 基本型 杆式探头、缆式探头 内置数据存储单元、工厂预标定、可靠测量变化介质。 | |
| 特点 | Heartbeat Technology, Bluetooth® commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG for easy identification | |
| 电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四限制(HART) | |
| 测量精度 | 杆式传感器:+/- 2 mm (0.08 in) 缆式传感器:+/- 2 mm (0.08 in) | |
| 环境温度 | -40...+80 °C (-40...+176 °F) | |
| 过程温度 | -20...+80 °C (-4...+176 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...6 bar (真空...87 psi) | |
| 主要接液部件 | 杆式传感器:316L、PPS、Viton 缆式传感器:316、PPS、Viton | |
| 过程连接 | 螺纹: G 3/4、MNPT 3/4 法兰: UNI法兰 | |
| 传感器长度 | 杆式传感器:4 m (13 ft) 缆式传感器:12 m (40 ft) | |
| 最大测量距离 | 杆式传感器:4 m (13 ft);最小介电常数DK>1.6 缆式传感器:12 m (40 ft);最小介电常数DK>1.6 | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC、EAC | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 | |
| 选项 | 分体式传感器,带3 m (9 ft)电缆 | |