测量原理 | 机电式 | |
特点/应用 | 不受含固介质的影响 测量范围:70m | |
特点 | 切换至显示需要维护(预维护) | |
电源/通信 | 180...253 V,50/60 Hz | |
测量精度 | +/- 5 cm | |
环境温度 | -40...+70 °C (-40...158 °F) | |
过程温度 | -20...+230 °C (-4...446 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.8...3 bar (11.6...43.5psi) | |
主要接液部件 | 铝、钢、不锈钢 | |
过程连接 | 法兰DN100 PN16 / 4" | |
盲区距离 | 顶部:500 mm (20 ") | |
最大测量距离 | 70m (230ft) | |
通信 | 0/4...20 mA | |
证书和认证 | ATEX | |
设计认证 | EN10204-3.1 |