测量原理 | 电容物位仪 | |
特点/应用 | 全绝缘杆式探头,适用标准和严苛工况(温度、过程、黏附) | |
界面测量 | 液体/液体界面,含乳液层 | |
特点 | 屏蔽段长度 工厂标定 响应时间短 | |
电源/通信 | 12...36 DC HART PFM | |
测量精度 | 重复性为0.1% | |
导电性液体测量的线性误差 | <0.25% | |
环境温度 | -50...+70°C -58...+158°F | |
过程温度 | -80...200°C -112...392°F | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...100 bar (真空...1450 psi) | |
主要接液部件 | 绝缘材料:PTFE、PFA 316L | |
过程连接 | G1/2、G 3/4、G 1、G1 1/2 /NPT 1/2、NPT 3/4、NPT 1"、NPT1 1/2 最小法兰口径DN25.../ASME 1".../JIS... | |
卫生型过程连接 | Tri-Clamp ISO02852卡箍,无间隙 牛奶接头 齐平安装 | |
传感器长度 | 总长度: 6m (20ft) 屏蔽段长度:最大2m (7ft) | |
最大测量距离 | 0.1...4.0 m (0.3...13 ft) | |
通信 | 4...20mA HART PFM | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175 | |
卫生型认证 | 3A、EHEDG | |
船级认证 | GL/ ABS/ DNV | |
选项 | 分离型外壳 气密探头密封圈 | |
应用限制 | 与仓顶间隙过小 变化,非导电性介质,电导率< 100 μS/cm 注意压力和温度降低 |