测量原理 | 差压 | |
特点 | 数字式变送器,带金属膜片传感器,一侧带隔膜密封系统 模块化变送器 高长期稳定性 第二层过程安全栅 通过自诊断功能提高安全性 | |
供电电压 | 4...20mA HART 10.5...45V DC(非防爆): Ex ia:10.5...30V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC(非防爆) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC(非防爆) | |
参考测量精度 | 0.075% +隔膜密封系统的影响 | |
长期稳定性 | 0.05% URL/年 0.125% URL/ 5年 | |
过程温度 | -40...400°C (-40...752°F) | |
环境温度 | -40...85 °C (-40...185 °F) | |
传感器 | 100 mbar...16 bar (40 inH20...240 psi) | |
最小可标定量程 | 5 mbar (0.075 psi) | |
抗真空压力 | 50 mbar (7.25psi) | |
最大量程比 | 100:1 | |
最大过压限定值 | 160bar (2400 psi) | |
过程连接 | 低压侧: 1/4-18NPT RC1/4" 高压侧: 法兰(DIN、ASME、JIS) | |
过程膜片的材质 | 316L、AlloyC合金、 钽、 金-铑、 PTFE | |
垫圈材质 | 无,焊接隔膜密封系统 | |
填充液 | 硅油、 惰性油、 植物油 低温油 高温油 | |
外壳材质 | 316L、铸铝 | |
通信 | 4...20mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC | |
安全认证 | SIL WHG/防溢保护 | |
设计认证 | NACE MR0175 EN10204-3.1 | |
特点 | 诊断功能 | |
替代产品 | PMD78B |
测量原理 | 差压 | |
特点/应用 | 数字式变送器,带金属膜片传感器,一侧带隔膜密封系统 模块化变送器 高长期稳定性 通过自诊断功能提高安全性 第二层过程安全栅 | |
电源/通信 | 4...20mA HART: 10.5...45 VDC Ex ia:10.5...30 VDC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32 VDC(非防爆型) | |
测量精度 | 0.075% +隔膜密封系统的影响 | |
长期稳定性 | 0.05% URL /年 | |
环境温度 | -50...85°C (-58...185°F) | |
过程温度 | -40...400 °C (-40...752 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 160bar (2400 psi) | |
压力测量范围 | 100mbar...16bar (1.5...230 psi) | |
主要接液部件 | Alloy C276合金 316L Monel 钽 | |
过程连接 | 低压侧: 1/4-18NPT RC1/4" 高压侧: 法兰(DIN、ASME、JIS) | |
最大测量距离 | 160m (525ft) H2O | |
通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC | |
安全认证 | SIL | |
设计认证 | EN10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 | |
选项 | HistoROM/M-Dat 四行数字显示 不锈钢外壳或铝外壳 分离型外壳 | |
替代产品 | PMD78B | |
应用限制 | 传感器: 金属焊接 |