测量原理 | 静压 | |
特点 | 压力变送器,用于压力或静压液位测量,带齐平安装的金属CONTITE传感器:
- 全密封焊接 - 完全抗冷凝 - 不受气候条件的影响 - 长期稳定性 - 最小温度影响 一体式仪表 模块化仪表平台 | |
供电电压 | 4...20 mA HART 10.5...45 VDC(非防爆): Ex ia:10.5...30 VDC PROFIBUS PA: 9...32 VDC(非防爆) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 VDC(非防爆) | |
参考测量精度 | 标准:0.1%
可选:0.075% | |
长期稳定性 | 0.05% URL /年 | |
过程温度 | -10...100°C (14...212°F) | |
环境温度 | -40...85°C (-40...185°F) | |
传感器 | 100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi) | |
最小可标定量程 | 25 mbar (3.63 psi) | |
抗真空压力 | 0 mbar abs. | |
最大过压限定值 | 40 bar (600 psi) | |
过程连接 | 螺纹: G1 1/2、MNPT1/2 法兰: DN40...DN100, ASME 1 1/2"...4", JIS 10K | |
卫生型过程连接 | Tri-Clamp卡箍 DIN11851 DIN11864-1 NEUMO Varivent N SMS DRD | |
过程膜片的材质 | 316L、AlloyC合金、 铑>金 | |
垫圈材质 | 无,焊接传感器 | |
填充液 | 惰性油、 合成油 | |
外壳材质 | 316L、铸铝 | |
通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC | |
安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
设计认证 | EN10204-3.1 NACE MR0175 MR0103 | |
卫生型认证 | 3A、EHEDG CoC ASME-BPE | |
船级认证 | GL | |
饮用水认证 | NSF | |
特点 | 金-铑涂层膜片 |
测量原理 | 静压 | |
特点/应用 | 压力变送器,用于压力测量或静压液位测量,带齐平安装的金属CONTITE传感器:
- 全密封焊接 - 完全抗冷凝 - 不受气候条件的影响 - 长期稳定性 - 最小温度影响 一体式仪表 模块化仪表平台 | |
特点 | 诊断功能 | |
电源/通信 | 4...20mA HART: 10.5...45 VDC Ex ia:10.5...30 VDC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32 VDC(非防爆型) | |
测量精度 | 标准:0.1%
可选:0.075% | |
长期稳定性 | 0.05% URL /年 | |
环境温度 | -40...85°C (-40...185°F) | |
过程温度 | -10...100°C (14...212°F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 40 bar (600 psi) | |
压力测量范围 | 100mbar...10bar (1.5...150psi) | |
主要接液部件 | Alloy C合金 316L | |
过程连接 | 螺纹: G1 1/2、MNPT1/2 法兰: DN40...DN100, ASME 1 1/2"...4", JIS 10K | |
卫生型过程连接 | Tri-Clamp卡箍 DIN11851 DIN11864-1 NEUMO Varivent N SMS DRD | |
最大测量距离 | 100m (328ft) H2O | |
通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC | |
安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
设计认证 | EN10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 | |
卫生型认证 | 3A、EHEDG CoC ASME-BPE | |
船级认证 | GL | |
饮用水认证 | NSF | |
选项 | HistoROM/M-Dat 四行数字显示 不锈钢外壳或铝外壳 分离型外壳 | |
应用限制 | 传感器:Contite,
抗冷凝,防水,
金属焊接 在带压条件下可以使用两台压力变送器进行差压测量。注意表压比:静压 |