测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | 分离型仪表,采用现场型外壳或顶帽式盘装外壳,适用机柜安装型仪表,传感器和变送器间间隔300m | |
电源/通信 | 四线制(HART、Profibus DP) | |
测量精度 | +/- 2mm + 测量距离的0.17% | |
环境温度 | -40...80 °C 或150 °C (-40...176 °F 或302 °F) | |
过程温度 | -40...80 °C 或150 °C (-40...176 °F 或302 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7...1.5 bar abs (10...22 psi) | |
主要接液部件 | UP(不饱和聚酯) 硅 / PE泡沫(80°C / 176°F) 硅 / 不锈钢(150°C / 302°F) | |
过程连接 | G / NPT 1" | |
盲区距离 | 0.7 m / 80 °C (2.3 ft / 176 °F) 0.9 m / 150 °C (2.9 ft / 302 °F) | |
最大测量距离 | 45 m (148 ft) | |
通信 | 变送器: 4...20 mA HART Profibus DP | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、INMETRO、NEPSI | |
选项 | 第二路4...20mA输出 | |
组件 | 变送器: FMU90 |
测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | Separated version with field housing or top hat rail housing for control cabinet instrumentation, 300 m in-between sensor and transmitter | |
电源/通信 | 4-wire (HART, PROFIBUS DP) | |
测量精度 | +/- 2 mm + 0.17% of measured distance | |
环境温度 | -40 °C...80 °C or 150 °C, (-40 °F...176 °F or 302 °F) | |
过程温度 | -40 °C...80 °C or 150 °C, (-40 °F...176 °F or 302 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7 bar...1.5 bar abs (10 psi...22 psi) | |
主要接液部件 | UP (unsaturated polyester) | |
过程连接 | G / NPT 1" | |
盲区距离 | 0.7 m / 80 °C, (2.3 ft / 176 °F), 0.9 m / 150 °C, (2.9 ft / 302 °F) | |
最大测量距离 | 45 m (148 ft) | |
通信 | Transmitter: 4...20 mA HART PROFIBUS DP | |
证书和认证 | ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI,UK Ex | |
选项 | Second 4...20 mA output | |
组件 | Transmitter: FMU90, FMU95 |