测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | 分离型仪表,采用现场型外壳或顶帽式盘装外壳,适用机柜安装型仪表,传感器和变送器间间隔300m | |
电源/通信 | 四线制(HART、Profibus DP) | |
测量精度 | +/- 2mm + 测量距离的0.17% | |
环境温度 | -40...95 °C (-40...203 °F) | |
过程温度 | -40...95 °C (-40...203 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7...3 bar abs (10...43 psi) | |
主要接液部件 | UP(非饱和树脂) 硅/ Al PTFE涂层 | |
过程连接 | G / NPT 1" | |
盲区距离 | 0.6 m (2 ft) | |
最大测量距离 | 15 m (50 ft) | |
通信 | 变送器: 4...20 mA HART Profibus DP | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、INMETRO、NEPSI | |
选项 | 第二路4...20mA输出 | |
组件 | 变送器: FMU90 |
测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | 分离型仪表,采用现场型外壳或顶帽式盘装外壳,适用机柜安装型仪表,传感器和变送器间间隔300m | |
电源/通信 | 四线制(HART、Profibus DP) | |
测量精度 | +/- 2mm + 测量距离的0.17% | |
环境温度 | -40...95 °C (–40...203 °F) | |
过程温度 | -40...95 °C (–40...203 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7...3 bar abs (10...43 psi) | |
主要接液部件 | UP(非饱和树脂) 硅/ Al PTFE涂层 | |
过程连接 | G / NPT 1" | |
盲区距离 | 0.6 m (2 ft) | |
最大测量距离 | Liquids: 25 m (85 ft), Solids: 15 m (50 ft) | |
通信 | 变送器: 4...20 mA HART Profibus DP | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
选项 | 第二路4...20mA输出 | |
组件 | 变送器: FMU90、FMU95 | |
应用限制 | For tank farms scanner: FMU95 |