测量原理 | 超声波 | |
产品标题 | 分体式变送器,安装在现场型外壳中或顶帽式盘装外壳中 水/污水处理厂中经济的明渠流量测量解决方案 | |
最大测量误差 | 测量精度: 距离测量:+/- 2mm + 0.17% | |
测量范围 | 最大量程可达20 m(65ft) | |
最大过程压力 | atm. | |
介质温度范围 | -40...95°C (-40...203°F) | |
防护等级 | IP68 | |
显示/操作 | 变送器 | |
输出 | 变送器: 4...20mA HART 可选:第二路4...20mA输出 | |
输入 | 变送器 | |
数字通信 | PROFIBUS DP、HART | |
防爆认证 | ATEX IECEx FM CSA |
测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | 分离型仪表,采用现场型外壳或顶帽式盘装外壳,适用机柜安装型仪表,传感器和变送器间间隔300m | |
电源/通信 | 四线制(HART、Profibus DP) | |
测量精度 | +/- 2mm + 测量距离的0.17% | |
环境温度 | -40...95 °C (-40...203 °F) | |
过程温度 | -40...95 °C (-40...203 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7...4 bar abs (10...58 psi) | |
主要接液部件 | PVDF(整体焊接,IP68 / NEMA 6P) | |
过程连接 | G / NPT 1" | |
盲区距离 | 0.4 m (1.3 ft) | |
最大测量距离 | 10 m (33 ft) | |
通信 | 变送器: 4...20 mA HART Profibus DP | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
选项 | 第二路4...20mA输出 | |
组件 | 变送器: FMU90 |
测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | 分离型仪表,采用现场型外壳或顶帽式盘装外壳,适用机柜安装型仪表,传感器和变送器间间隔300m | |
电源/通信 | 四线制(HART、Profibus DP) | |
测量精度 | +/- 2mm + 测量距离的0.17% | |
环境温度 | -40...95 °C (–40...203 °F) | |
过程温度 | -40...95 °C (–40...203 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7...4 bar abs (10 psi ... 58 psi) | |
主要接液部件 | PVDF(整体焊接,IP68 / NEMA 6P) | |
过程连接 | G / NPT 1" | |
盲区距离 | 0.4 m (1.3 ft) | |
最大测量距离 | Liquids: 20 m (65 ft), Solids: 10 m (33 ft) | |
通信 | 变送器: 4...20 mA HART Profibus DP | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
选项 | 第二路4...20mA输出 | |
组件 | 变送器: FMU90、FMU95 | |
应用限制 | For tank farms scanner: FMU95 |