技术参数

固体限位检测
测量原理微波安全栅
特点/应用接收器
非接触式限位检测和流量监测
检测、计数和物位测量
物料传输点监测
沉积物和污染检测和分析

安装:
非接触式安装(传输窗口)或前部齐平安装(接触式)
特点最大量程100 m

电源/通信85...253 VAC
20...60 VDC/ 20...30 VAC

环境温度-40...+70 °C
(-40...+158 °F)
过程温度非接触式安装:任意
在安装范围内:
-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
带HT接头:
最高+450 °C (+842 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值非接触式安装:任意
在安装范围内:
0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi),绝压
带HD接头:
最大+21 bar (+305 psi),绝压
最小介质密度固体重量:> 10 g/l
主要接液部件非接触式安装:
非接液部件
在安装范围内:
316Ti或铝;
PTFE或陶瓷
过程连接1-1/2" R、1-1/2" G、1-1/2" NPT

卫生型过程连接非接触式安装

通信SPDT继电器
固态继电器
4 ... 20 mA
证书和认证ATEX、CSA C/US、IEC Ex

设计认证EN10204-3.1
选项观视玻璃窗
高温接头
高温接头
安装架
FAR50、FAR51、FAR52、FAR53、FAR54、FAR55
组件变送器:FQR56
应用限制固体重量:< 10 g/l