测量原理 | 单波束散射光 | |
应用 | Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries
| |
安装 | Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels | |
设计 | 40 mm sensor | |
外形尺寸 | 40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm | |
材质 | Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS Optical windows: sapphire O-rings: EPDM | |
测量范围 | 0.000 to 4000 FNU | |
过程压力 | Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs) | |
防护等级 | IP68 | |
输出 | Memosens
|
测量原理 | 单波束散射光 | |
应用 | 饮用水的浊度,适用各类应用
过程水的浊度,适用各类应用 出水口测量,最低浊度 原水、过滤控制、所有过程步骤, 配水网管控制 | |
安装 | 在线测量传感器,带卡箍、
流通池,传感器带卡箍, 可伸缩,直管型传感器, 浸入安装在明渠中 | |
测量范围 | 0.000 .. 4000FNU/NTU | |
测量原理 | 浊度传感器(90° 散射光),符合ISO7027标准 | |
设计 | 传感器,长度40mm,不锈钢 | |
材质 | 不锈钢1.4404、蓝宝石、EPDM | |
外形尺寸 | 40mm设计,卫生卡箍型
320 x 40 mm | |
过程温度 | -20 .. 85°C | |
过程压力 | 0.5 .. 10 bar | |
温度传感器 | -20 .. 85°C | |
防护等级 | IP68 | |
输出 | Memosens | |
其他证书 | ISO 7027 |