测量原理 | 水质采样仪 | |
功能 | 固定式水质采样仪 | |
应用 | 液体采样 | |
灌装系统 | 真空泵系统 蠕动泵系统 | |
吸液高度 | 8m (26.25ft) | |
安装 | 各种户外条件 | |
机柜 | 塑料ASA+PC | |
分配 | 允许 | |
过程温度 | 样品温度范围:2...50°C (36...122°F) | |
冷却 | 自动调节的冷却单元 | |
过程压力 | 最大0.8 bar (11.6 psi) | |
伴热 | 一体式外壳内安装有蒸发器和化霜加热器 | |
输入 | 模拟量:2路,电气隔离 数字量:2路,电气隔离 可选:1...4路数字量传感器输入 | |
输出 | 数字量:2路,电气隔离 可选:2...6路继电器、2...6路电流输出 | |
接口 | CDI 可选以太网、PROFIUS DP、Modbus RS485、Modbus TCP | |
数据记录仪 | 所有事件和数据 采样统计 | |
电源 | 100...120/200...240 VAC +-10%,50/60Hz | |
外形尺寸 | 1258 x 753 x 625 mm (h x b x t) 49.5 x 29.7 x 24.6 inch (h x w x d) | |
重量 | 101kg 223lbs | |
附件 | 灌装系统 外壳设备 电气设备 | |
选项 | 数字式传感器接口 现场总线通信 |