技术参数

ORP /氧化还原电位
测量原理
应用过程应用,高含固介质、乳液、悬浮液、沉淀
特点坚固耐用,易清洗。
测量范围-1500...+1500 mV
测量原理- 凝胶一体式电极,带大开孔 - 测量部件为铂金帽。
设计所有传感器杆长度 - 高级凝胶技术
材质玻璃电极和铂金帽。
外形尺寸直径:12 mm (0.46 inch)
传感器杆长:120、225、360和425 mm
(4.68、8.77、14.04和16.57 inch)
过程温度最高 110°C (230°F)
过程压力最大13bar (189psi)
防爆认证设备操作简单,无需认证。
连接TOP68接头
防护等级IP68