测量原理 | ORP电极 | |
应用 | - 卫生和消毒应用:制药、生物技术、发酵罐、污染介质 | |
特点 | - 一体式凝胶电极,带陶瓷隔膜 - 铂金保护帽 - 耐CIP/SIP清洗和高温灭菌 - 高测量精度 | |
测量范围 | -1500...+1500 mV | |
测量原理 | - 陶瓷隔膜 - 双腔室和双凝胶参比电极 - 铂环 | |
材质 | 玻璃电极,带陶瓷隔膜和铂环。 | |
外形尺寸 | 直径:12 mm 长度:120 mm、225 mm、360 mm | |
过程温度 | -15...135°C | |
过程压力 | 最大16bar | |
防爆认证 | 设备操作简单,无需认证。 | |
连接 | TOP68连接头 | |
防护等级 | IP68 | |
其他证书 | 生物兼容性符合ISO 10993-5标准和USP标准(当前版本)。 TÜV认证,最大耐压能力为16 bar,提供三倍过压安全保护。 |