技术参数

pH
测量原理
应用- 过程应用 - 无玻璃,抗破裂 - 低温 - 最小电导率>500µS/cm - 乳液、悬浮液、有机溶剂
特点- 低温下响应时间短 - 稳定的凝胶不受污染的影响 - 无玻璃,低维护工作量 - 允许倒装
测量范围pH 0...14
测量原理- 大开孔 -双凝胶参比
设计- 所有长度的传感器都配备温度传感器 - 高级凝胶技术
材质PEEK / 氧化金属 / 弹性橡胶
外形尺寸直径:12 mm (0.46 inch)
传感器杆长:120、225、360和425 mm
(4.68、8.77、14.04和16,57 inch)
过程温度最高 110°C
(230°F)
过程压力最高 10 bar
(145 psi)
温度传感器可选配Pt1000。
防爆认证ATEX
FM
连接Top68接头
防护等级IP68