| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | - 有高测量精度和快速响应要求的特殊应用 - 介质成分快速变化、严重堵塞介质、低电导率。 | |
| 特点 | - 最小电导率 - 隔膜中带设定电解液流量 - 耐压,防止堵塞 - 无凝胶的二次充注电解液 - 响应时间短 | |
| 测量范围 | pH 0...14 | |
| 测量原理 | 液态KCl,带陶瓷隔膜 | |
| 设计 | - 各类传感器杆长都带温度传感器。 | |
| 材质 | 玻璃、陶瓷 | |
| 外形尺寸 | 直径:12 mm (0.46 inch) ;传感器杆长:120、225、360和425 mm (4.68、8.77、14.04和16.57 inch) | |
| 过程温度 | 最高135°C (274°F) | |
| 过程压力 | 最大10bar (145psi) | |
| 温度传感器 | 可选配Pt100 | |
| 防爆认证 | 设备操作简单,无需认证。 | |
| 连接 | TOP68连接头 | |
| 防护等级 | IP 68 | |
| 其他证书 | 3A | |