技术参数

pH
测量原理玻璃电极
应用卫生型和消毒应用、无玻璃、防碎。制药、生物技术、污染介质
特点pH敏感搪瓷、耐CIP和SIP清洗、液态KCl参比液
测量范围pH -2...14
测量原理接地隔膜、液态KCl参比液
设计仅单传感器长度,多种卫生型过程连接头
材质钢基座中的pH敏感搪瓷
外形尺寸直径:12 mm (0.47 inch);传感器杆长度:120 mm (4.72 inch),无需过程连接头
过程温度0...140°C,32...280°F
过程压力最大6 bar (0...87 psi)
温度传感器NTC30k
连接非接触的感应式Memosens数字连接头