技术参数
pH
测量原理
玻璃电极
应用
饮用水和游泳池水,pH补偿,测量余氯
特点
标准水应用,长使用寿命
测量范围
pH 1...12
测量原理
凝胶参比电极,带一个或三个隔膜,可选盐环
设计
传感器杆长度120 mm,带或不带温度传感器
材质
玻璃/陶瓷
外形尺寸
传感器杆长度120 mm
过程温度
0...80 C (32...176 F)
过程压力
1...4 bar abs (15...60 psi)
温度传感器
无或Pt 100
防爆认证
否
连接
GSA或Top 68
防护等级
IP68