技术参数

pH
测量原理
应用生物反应器/发酵罐应用
特点- 抗毒性扩散 - CIP/SIP和高温灭菌 - 高测量精度 - 凝胶内部生物兼容 - 部分型号允许倒装 - 带压参比(7 bar)
测量范围pH 0...14
测量原理陶瓷隔膜- 离子捕捉阱
设计- 所有长度的传感器都配备温度传感器 - 先进的凝胶技术 - Memosens数字式电极
材质玻璃、陶瓷
外形尺寸直径:12 mm (0.46 inch)
传感器杆长:120、225、360和425 mm
(4.68、8.77、14.04和16.57 inch)
过程温度0...140°C
(32...284°F)
过程压力最大7 bar abs
(102 psi)
温度传感器NTC 30k
防爆认证IECEx, ATEX, NEPSI, FM, CSA
连接Memosens数字式感应式接头