技术参数

pH
测量原理
应用过程和环境领域中的标准应用场合。长期监测,小波动过程。
特点坚固耐用,带离子捕捉阱和抗污型PTFE隔膜。
测量原理凝胶一体式电极,带PTFE环状隔膜和离子捕捉阱。铂环,用于附加ORP测量。 rH测量和参比阻抗控制。
设计- 所有长度的传感器都配备温度传感器 - 先进的凝胶技术 - Memosens数字式电极
材质玻璃、PTFE
外形尺寸直径:12mm;传感器杆长:120、225、360和425mm
过程温度最高135°C (274°F)
过程压力最大16 bar (230 psi)
温度传感器NTC 30k
连接Memosens数字式感应式接头。
防护等级IP68