技术参数

pH
测量原理
应用过程和环境领域中的标准应用场合。长期监测,小波动过程。
特点坚固耐用的重尘型 / 高压,内置电势平衡,提供平膜片。
测量范围pH 0...14
测量原理凝胶一体式电极,带PTFE环状隔膜。
设计- 所有长度的传感器都配备温度传感器 - 先进的凝胶技术 - Memosens数字式电极
材质玻璃、PTFE
外形尺寸直径:12 mm (0.46 inch); 传感器杆长:120、225、360和425 mm
(4.68、8.77、14.04和16.57 inch)
过程温度最高135°C (274°F)
过程压力最大16 bar (230 psi)
温度传感器NTC 30k
防爆认证ATEX
FM
CSA

连接Memosens数字式感应式接头。
防护等级IP68
其他证书提供生物兼容认证的SIL型仪表。