| 测量原理 | ORP电极 | |
| 应用 | 化工行业、电厂、工厂设计 | |
| 安装 | 可伸缩式安装支座 | |
| 特点 | 适用于罐体和过程容器、管路或管道(最小口径DN80)。可伸缩式安装支架坚固耐用,可以在满罐罐体或压力超过6 bar的过程条件下更换电极。 | |
| 设计 | - 手动操作或气动操作 | |
| 材质 | 安装支座:PVDF、导电性PVDF、PEEK、不锈钢316Ti、哈氏合金或钛密封圈:FPM(Viton)、FFKM(Kalrez) | |
| 外形尺寸 | 插入深度:148...280 mm (5.77...10.92 inch) | |
| 过程温度 | 最高140 °C (284 °F) | |
| 过程压力 | 最大4 bar (87 psi):手动操作;最大10 bar (145 psi):气动操作 | |
| 连接 | 安装支座:内螺纹1、25";过程连接:DN50/DN80、ASME2" | |
| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 化工行业、电厂、工厂设计 | |
| 安装 | 可伸缩式安装支座 | |
| 特点 | 适用于罐体和过程容器、管路或管道(最小口径DN80)。可伸缩式安装支架坚固耐用,可以在满罐罐体或压力超过6 bar的过程条件下更换电极。 | |
| 设计 | - 手动操作或气动操作 | |
| 材质 | 安装支座:PVDF、导电性PVDF、PEEK、不锈钢316Ti、哈氏合金或钛密封圈:FPM(Viton)、FFKM(Kalrez) | |
| 外形尺寸 | 插入深度:148...280 mm (5.77...10.92 inch) | |
| 过程温度 | 最高140 °C (284 °F) | |
| 过程压力 | 最大4 bar (87 psi):手动操作;最大10 bar (145 psi):气动操作 | |
| 连接 | 安装支座:内螺纹1、25";过程连接:DN50/DN80、ASME2" | |