| 测量原理 | ||
| 应用 | 酶生产过程控制 自然生长控制 生物技术生产 食品行业 通用过程应用 | |
| 安装 | 标准过程连接Pg 13.5 安装在标准pH支架中 | |
| 特点 | 数字式光学(荧光法)溶解氧测量。 介质无需流动,测量可以在静水中测量。 | |
| 测量范围 | 0.004...30 mg/l 0.05...330 %SAT 0.1...700 hPa | |
| 测量原理 | 氧敏感分子(记号体)集成在光学活性层(荧光层)中。荧光层表面接液。传感器光学部件直接处于荧光层下方。传感器光学部件向荧光层发出绿色光脉冲信号。记号体激发深红色荧光。响应信号的持续时间和强度直接取决于氧浓度和氧分压。 | |
| 设计 | 光学系统,12mm,不锈钢 | |
| 材质 | 传感器本体:不锈钢 过程密封圈:FKM(USP<87>、<88> Cl. VI和FDA) 密封圈/ O型圈:EPDM、FFKM(USP<87>、<88> Cl. VI和FDA) | |
| 外形尺寸 | 直径:12 mm (0.46 inch) ;传感器杆长度:120、225、360和420mm 4.72、8.86、14.2和16.5inch) | |
| 过程温度 | -5...140 °C 23...280°F | |
| 过程压力 | 0.02...13 bar abs 0...190 psi | |
| 温度传感器 | Pt1000 Cl. B,符合DIN IEC 60751标准 | |
| 连接 | Memosens接线头 | |
| 其他证书 | 3.1材料证书 表面光洁度Ra<0.38 | |