测量原理 | 溶解氧传感器 | |
应用 | 曝气池、河水监测、水处理、渔场。 | |
特点 | 覆膜法三电极溶解氧传感器。 | |
测量范围 | 0.01...100mg/l | |
测量原理 | 密闭的覆膜法三电极系统。 | |
设计 | 数字式信号传输 传感器中存储有标定数据。 | |
材质 | 传感器本体:POM 覆膜帽:POM | |
外形尺寸 | 直径:40 mm (1.56 inch); 长度:220 mm 8.58 inch) | |
过程温度 | 最高50°C (122°F) | |
过程压力 | 最大10bar (145psi) | |
连接 | - Memosens连接头- 过程:G1"、NPT3/4 |