技术参数

氧气
测量原理溶解氧传感器
应用过程测量
水和污水处理
饮用水
地表水监测
渔场
特点无需中断过程即可进行传感器监测和清洗。
设计过程安装支架,带手动球阀和冲洗水连接。
材质支座:不锈钢1.4404 (AISI 316L)
减压阀和冲洗接头:镀镍黄铜
密封圈:Viton
外形尺寸插入深度:170 mm或270 mm
(6.63 inch或10.53 inch)
过程温度最高80°C (176°F)
过程压力手动操作安装支架:最大2 bar (29 psi)
介质压力:最大10bar (145psi)