技术参数

电导率
测量原理电感式
应用食品、饮料和制药行业和生物技术中。
特点专用于卫生型应用,尤其适用:
相分离、CIP控制、产品监测、泄漏监测。
测量范围100 µS/cm...2000 mS/cm,电极常数k:6.3 1/cm
测量原理电感式电导率测量
设计卫生型设计,食品级天然PEEK主体,无接头,无缝隙,通过所有卫生认证。
材质接液部件:天然PEEK
表面光洁度:Ra<0.8µm
过程温度过程温度:-10...+125°C
(14...-257°F)
高温消毒:150°C/5 bar(最多 60分钟)
(302°F / 72.5 psi)
过程压力12 bar(174 psi)/20°C(68°F)
8 bar(116 psi)/125°C(257°F)
温度传感器Pt1000 (Cl. A),温度响应时间T90 < 27秒。
连接牛奶接头、防腐接头、卡箍ISO 2852、SMS-2"、Varivent N DN 40...125、Neumo Biocontrol D50。
防护等级IP68/NEMA6P
其他证书FDA、EHEDG、3-A、Bioreaktivität(USP Cl. VI part 87和88)。