测量原理 | 导电性 | |
应用 | 制药行业、纯水和超纯水 | |
特点 | 卫生型双电极电导率传感器 | |
测量范围 | k=0.1:0.04...500 µS/cm | |
测量原理 | 电导式电导率传感器 | |
设计 | 卫生型双电极电导率传感器,带两个同轴安装的电极,电抛光不锈钢和FDA密封材料;高温消毒 | |
材质 | 隔离:PEEK 电极:抛光不锈钢1.4435 密封:Isolast (FFKM),FDA认证材料 | |
外形尺寸 | 直径:17 mm (0.66 inch) 长度:54 mm 2.10 inch) | |
过程温度 | 最高100°C (140°C/30 min) 最高212°F (284°F/30 min.) | |
过程压力 | 最大12 bar,20°C (174 psi,68°F) | |
温度传感器 | NTC | |
连接 | 过程连接:Varivent、Neumo、卡箍 电缆:Memosens连接头 | |
防护等级 | IP68 | |
其他证书 | 表面光洁度Ra<0.8 (0.4)- 3.1材料证书。- EHEDG认证,制药合规证书 |